Philips MASTERColour CDM-R111 Elite

Täydellinen loiste, trendikäs muotoilu

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MASTERColour CDM-R111 Elite -lampussa yhdistyvät alumiiniheijastimella varustetuille halogeenilampuille ominainen trendikäs ilme sekä MASTERColour CDM -lampun pitkä käyttöikä, energiatehokkuus ja kirkkaan valkoinen valo.

Edut

  • Tuottaa säkenöivän valkoista valoa

  • Helppo asentaa

Ominaisuudet

  • Tehokas lamppu

  • Pitkä käyttöikä verrattuna hehku- ja halogeenilamppuihin

Käyttökohteet

  • Kohde- ja korostusvalaistus: luo säihkyviä, teatraalisia valaistustehosteita jopa voimakkaasti taustavalaistuissa ympäristöissä, kuten näyteikkunoissa
  • Yleisvalaistus: downlight-valaisimilla voidaan luoda lämmin ja miellyttävä tunnelma

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Liitäntälaite tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)

  • Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa. 35 W/930 -lamppuja voidaan käyttää yhdessä elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 Elite fi_FI pdf 230.5 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111 Elite
Useita resursseja - Visuals