Philips MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite – täydellistä säkenöintiä

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MASTERColour CDM-R Elite on pienikokoinen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen, heijastimella varustettu monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Edut

  • Tuottaa säkenöivän valkoista valoa, joka tekee tuotteista houkuttelevan näköisiä

  • Vakaa väri ja valontuotto koko käyttöiän ajan takaa myymälään oikeanlaisen valaistuksen sesongista toiseen

Ominaisuudet

  • Tuottaa säkenöivän valkoista valoa

  • Erinomainen värintoisto, korostaa erityisesti punaisia värisävyjä

Käyttökohteet

  • Kohde- ja vitriinivalaistus myymälöissä
  • Yleis- ja korostusvalaistus sisätiloissa

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa

  • Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R Elite fi_FI pdf 228.7 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R Elite
Useita resursseja - Visuals