Philips MSR

Tuotekuvaus

Tuotteet

MSR 1200 1CT/3
928078105114
MSR 700/2 1CT/8
928171505114
MSR 1200/2.1CT/3
928171805114

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MSR - Kirkkaat eloisat värit, aina Yksikantaisten MSR-sarjan suuri värintoistoindeksi takaa, että koko yleisö voi nauttia aidoista väreistä, lavasteista, roolihenkilöistä ja heidän asusteistaan Kaikki lavan kohteet voidaan nähdä kirkkaassa ja valoisassa valossa, joka vastaa erinomaista päivänvaloa. Yksikantaisen lamppukonseptin ansiosta valaisimessa on optimaaliset valon keräys- ja suuntausmahdollisuudet, jotta kirkas valo voidaan heijastaa juuri sinne missä ja milloin se on tarpeen. MSR-lamppua voidaan lisäksi käyttää missä tahansa asennossa helppoa asennusta ja mukavuutta varten.

Edut

  • Suuri valoteho

  • Pieni kaari (6 - 10 mm)

Ominaisuudet

  • Syttymisaika 2 minuuttia

  • Uudelleensyttymisaika 5 - 10 minuuttia jäähtymisolosuhteiden mukaan

Käyttökohteet

  • Teatterilavat
  • Diskot
  • Viihdetaide

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MSR fi_FI pdf 404.5 kB

Kuvat

Family-Photographs-MSR
Useita resursseja - Visuals