Philips MSR Gold™ FastFit

Tuotekuvaus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Kaikki lamput palavat ennemmin tai myöhemmin, mutta yksikantaisten MSR Gold. FastFit -lamppujen kohdalla vaihto tapahtuu muutamassa sekunnissa erityisen lampun kannan ja lampun pidikkeen ansiosta. Tämä lamppu tarjoaa suuren säteen voimakkuuden, kirkkaan valkoisen valon täydellistä valaisua varten, kun taas kultaiset kannat tarjoavat ensiluokkaisen lämpösuojan ja estävät ennenaikaiset viat. P3-teknologia mahdollistaa minkä tahansa asennon käyttämisen sekä lampun käyttämisen korkeammissa lämpötiloissa, jolloin lampun käyttöikä pitenee ja lamppujen suorituskyky on tasainen. Ja koska FastFit-muotoa käytetään Philips Halogen ja Ceramic ST -lampuissa, lampputeknologiasta toiseen siirtyminen onnistuu nopeasti je helposti.

Edut

  • Lampun vaihto onnistuu muutamassa sekunnissa, voidaan vaihtaa halogeenilamppuun

  • Suuri säteen voimakkuus

Ominaisuudet

  • Philips FastFit

  • Erittäin lyhyt valokaari

Käyttökohteet

  • Viihde

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MSR Gold™ FastFit fi_FI pdf 384.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-MSR Gold™ FastFit
Useita resursseja - Visuals