Philips TL-D Blacklight Blue

Tuotekuvaus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Pienpaine-elohopeahöyryloistelamppuja, joiden sisäpinta on pinnoitettu pitkäaaltoista UV-säteilyä lähettävällä fluoriloistejauheella luminanssin aktivoimiseksi

Edut

  • Tunnistaa UV-säteilyä heijastavat materiaalit nopeasti

  • Luo erikoisia valaistustunnelmia ja -tehosteita

Ominaisuudet

  • TL-D/08 Blacklight siniset lamput ovat ulkomuodoltaan suoran putken muotoisia

Käyttökohteet

  • Tarkastus- ja tutkimustyöt tekstiili- ja kemianteollisuudessa
  • Pankkitoiminta ja oikeustiede
  • Erikoisefektit mm. yökerhoissa, teattereissa ja mainosvalaistuksessa

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet TL-D Blacklight Blue fi_FI pdf 303.7 kB

Kuvat

Family-Photographs-TL-D Blacklight Blue
Useita resursseja - Visuals