Philips PL-S Blacklight Blue

Tee näkymätön näkyväksi!

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

PL-S Blacklight Blue on erityinen pienitehoinen pistokantaloistelamppu, joka tuottaa valoa käyttämällä pitkäaaltoista UV-säteilyä. Tätä lamppua voidaan käyttää tunnistamiseen ja analysointiin arkeologiassa, rahantarkistuksessa, rikosteknisessä tutkimuksessa, ruokateollisuudessa, lääketieteessä, mineralogiassa, filateliassa, kuten myös erikoistehosteiden luomiseen yökerhoissa ja teattereissa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi yhdessä elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa ja 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi yhdessä elektronisen liitäntälaitteen kanssa.

Edut

  • Tunnistaa nopeasti UV:ta heijastavat materiaalit

  • Luo erityisiä valaistustunnelmia ja -tehosteita

Ominaisuudet

  • Pitkäaaltoista loistelampuille tarkoitettua UV-fosforitekniikkaa

  • 2-nastainen versio: 2-nastainen kanta, jonka runko sisältää erityisen sytyttimen ja kondensaattorin

Käyttökohteet

  • Tunnistus ja analysointi tekstiili- ja kemikaaliteollisuudessa
  • Erikoistehosteiden luominen yökerhoissa ja teattereissa
  • Opastusvalaistus

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet PL-S Blacklight Blue fi_FI pdf 178.1 kB

Kuvat

Family-Photographs-PL-S Blacklight Blue
Useita resursseja - Visuals