Philips Mustavalolamppu TL Mini

Valonlähde rahan tarkistamiseen!

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

TL Miniature -loistelamppu (putken halkaisija 16 mm) on valmistettu ultravioletin sinisestä (tummansininen) lasista, joka lähettää UV-A-säteilyä, mutta tuottaa vain hyvin vähän näkyvää valoa. Sillä voi tarkistaa nopeasti UV-valoa heijastavat materiaalit. Sitä käytetään erityisesti monilla eri aloilla testaamisessa, tarkistuksessa ja analysoinnissa (esim. kriminologiassa, filateliassa ja lääketieteessä). Lisäksi sillä voidaan luoda erikoistehosteita viihdeteollisuudessa, kuten yökerhoissa ja teattereissa.

Edut

  • Tunnistaa UV-säteilyä heijastavat materiaalit nopeasti

  • Luo erikoisia valaistustunnelmia ja -tehosteita

Ominaisuudet

  • Blacklight Blue -lampuissa on suora ulkokuori

Käyttökohteet

  • Tunnistus ja analysointi tekstiili- ja kemianteollisuudessa
  • Arkeologia, pankkiala, oikeustiede, ruokateollisuus, lääketeollisuus, mineralogia, filatelia
  • Erikoistehosteet yökerhoissa, diskoissa ja teattereissa
  • Merkkivalaistus

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Mustavalolamppu TL Mini fi_FI pdf 174.4 kB

Kuvat

Family-Photographs-Mustavalolamppu TL Mini
Useita resursseja - Visuals