Philips TUV PL-S

TUV PL-S – Kompakti ratkaisu asuinkohteisiin

Tuotteet

TUV PL-S 9W/4P
927901904007

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

TUV PL-S -lamput ovat pienikokoisia UV-C-lamppuja, joiden tuottaman valon aallonpituus on 254 nm. Pienen koon ansiosta järjestelmän koko pysyy pienenä ja käytettävyys monipuolisena. TUV PL-S -lamppujen UV-valon tuotto pysyy lähes vakiona niiden koko käyttöiän ajan. Yksikantaisen lampun vaihtaminen on myös helppoa.

Edut

  • Kontrolloitu UV-C-säteily lampun koko käyttöiän ajan

  • Suuri valaistustehokkuus

Ominaisuudet

  • Desinfiointi lyhytaaltoisella UV-C-säteilyllä, jonka säteilyhuippu 253,7 nm

  • Suojaava sisäpinnoite tuottaa tasaisen UV-säteilyn lampun koko käyttöiäksi

Käyttökohteet

  • Talousveden käsittelylaitokset
  • Vesialtaiden vedenkäsittely-yksiköt
  • Ilmanvaihtolaitteet
  • Erilliset ilmanpuhdistimet

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

  • VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet TUV PL-S fi_FI pdf 431.5 kB

Kuvat

Family-Photographs-TUV PL-S
Useita resursseja - Visuals