Philips TUV TL Mini

TUV TL Mini – Ohuita lamppuja pienellä halkaisijalla

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

TUV TL Mini -lamput ovat ohuita kaksikantaisia lamppuja, joiden UV-C-aallonpituus on 253,7 nm. Lampun pienen, vain 16 mm:n halkaisijan ansiosta järjestelmän koko pysyy pienenä ja käytettävyys monipuolisena. TUV TL Mini -lamppujen UV-säteilyn määrä on lähes vakio niiden koko käyttöiän ajan.

Edut

  • Kontrolloitu UV-C-säteily lampun koko käyttöiän ajan

  • Suuri valaistustehokkuus

Ominaisuudet

  • Desinfiointi lyhytaaltoisella UV-C-säteilyllä, jonka säteilyhuippu 253,7 nm

  • Suojaava sisäpinnoite tuottaa lähes tasaisen UV-säteilyn lampun koko käyttöiäksi.

Käyttökohteet

  • Talousveden käsittelylaitokset
  • Kalankasvatusaltaiden vedenkäsittely-yksiköt
  • Putkistoon asennettavat ilmanvaihtolaitteet
  • Erilliset ilmanpuhdistinyksiköt

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

  • VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet TUV TL Mini fi_FI pdf 309.1 kB

Kuvat

Family-Photographs-TUV TL Mini
Useita resursseja - Visuals