Suomi - Suomeksi

Philips TUV T5

TUV T5 – Ohuita lamppuja ammatitason kohteisiin

Tuotteet

TUV 36T5 SP NO/32
927970004099

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

TUV T5 -lamput ovat yksi- tai kaksikantaisia lamppuja, joiden UV-C-aallonpituus on 253,7 nm. Lampun pienen, vain 16 mm:n halkaisijan ansiosta järjestelmän koko pysyy pienenä ja käytettävyys monipuolisena. TUV T5 -lamppujen UV-säteilyn määrä on vakio niiden koko käyttöiän ajan.

Edut

  • Kontrolloitu UV-C-säteily lampun koko käyttöiän ajan

  • Suuri valaistustehokkuus

Ominaisuudet

  • Desinfiointi lyhytaaltoisella UV-C-säteilyllä, jonka säteilyhuippu 253,7 nm

  • Pieni halkaisija

Käyttökohteet

  • Ilmanpuhdistusjärjestelmät
  • Teollisuuden vedenkäsittelyjärjestelmät
  • Pienet kunnalliset vedenkäsittelylaitokset
  • Uima-allasyksiköt
  • Talousveden käsittelylaitokset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

  • VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet TUV T5 fi_FI pdf 339.6 kB

Kuvat

Family-Photographs-TUV T5
Useita resursseja - Visuals