Philips Flexo Print

Tuotekuvaus:

Tuotteet

TL-K 40W UVA-1
928004101029
TL 100W/10-R UV-A
928006901029

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Putkenmuotoinen pienpaine-elohopeakaasupurkauslamppuja

Edut

  • Paras sopivuus valolle herkistävillä aineilla

  • Suurin teho säteilytettyyn alueeseen

Ominaisuudet

  • Sisäpintä päällystetty valkoisella loisteaineella lyhytaaltoisen UV-säteilyn muuttamiseksi hyödylliseksi aktiiniseksi säteilyksi

  • Antaa säteilyä alueella 380 - 480 nm maksimin ollessa kohdassa 420 nm

Käyttökohteet

  • Valokopiokoneet
  • Meriakvaariot
  • Valohoito (vastasyntyneiden lasten keltatautihoito)

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Flexo Print fi_FI pdf 252.7 kB

Kuvat

Family-Photographs-Flexo Print
Useita resursseja - Visuals