Suomi - Suomeksi

Philips Actinic BL PL-S/PL-L

Tuotekuvaus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Actinic BL PLS/PLL - Kompakti koko suurempaa vapautta varten Optimoidun hyönteisiä houkuttelevan suorituskyvyn Philips Actinic BL PLS/PLL -lamput tarjoavat pienikokoisemman ratkaisun elektronisiin hyönteisten torjuntajärjestelmiin. Laajan wattilukuvalikoiman ansiosta ne sopivat myös fotopolymerisaatioon ja reprografisiin prosesseihin. Lisäksi Philips tarjoaa laajan valikoiman BL TL, BL TLD ja BL T5 -tuotteita ja yksikantaisia kompakteja malleja sekä pyöreän että T5-mallin. Täten tuotesuunnittelijoilla on suuri vapaus valitessaan parhaan ratkaisun vaatimuksiensa mukaisesti Sisältää kompakteja malleja. Turvallisuuden parantamiseksi lampuissa on erityinen pirstoutumaton suojakerros SecuraTakaa, että kaikki lampun lasi ja osat pysyvät ulkoisessa vaipassa mahdollisen rikkoutumisen yhteydessä. Täten tuotesuunnittelijoilla on suuri vapaus valitessaan parhaan ratkaisun vaatimuksiensa mukaisesti. Tuote on 100 % lyijytön ja se sisältää vain vähän elohopeaa, joten valinta on myös ympäristöystävällinen.

Edut

  • Sopii täydellisesti lentävien hyönteisten silmien herkkyyteen ja täten houkuttelee enemmän hyönteisiä

  • Turvallinen käyttää

Ominaisuudet

  • Säteilee pitkäaaltoista UV-A-valoa 350-400 nm välillä

  • UV-B/UV-A-suhde alle 0,1 % (UV-B 280-315 nm)

Käyttökohteet

  • Hyönteisten torjuntalaitteet
  • Elektroniset hyönteisten torjuntajärjestelmät

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Actinic BL PL-S/PL-L fi_FI pdf 176.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-Actinic BL PL-S/PL-L
Useita resursseja - Visuals