Philips Infrapunalamput teollisuuskäyttöön

Välitöntä lämpöä siellä, missä sitä tarvitaan

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philipsin infrapunaheijastinhehkulamput on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, kuten maatiloille, kylpyhuoneisiin tai keittiöön ja niiden lähiympäristöön. Kovetettu lasi takaa lujan rakenteen. Pieni koko ja yleiskäyttöinen kanta mahdollistavat yhteiskäytön sopivien välineiden kanssa. Lämpölamppu on erinomainen keino tuottaa lämpöä. Philipsin infrapunalamput antavat suoraa, vedotonta lämpöä eläimille, ihmisille ja ruoalle. Tämän vuoksi maanviljelijät ja kokit kautta maailman käyttävät Philipsin infrapunalamppuja. Nämä lamput ovat kestävimpiä ja tehokkaimpia lamppuja näihin käyttökohteisiin.

Edut

  • PAR tuo 30 prosenttia korkeamman energiansäästön ainutlaatuisen heijastinjärjestelmän avulla

  • Yksinkertainen ja turvallinen lämmönlähde ilman sirpalevaaraa

Ominaisuudet

  • Infrapunaheijastinvalikoima, jossa on luja ja vahva kovetetusta lasista valmistettu rakenne.

  • Heijastimen muodon ansiosta tiivistynyt lämpö voidaan kohdistaa halutulle alueelle.

Käyttökohteet

  • Maatalous: Sikojen, siipikarjan, vasikoiden, varsojen ja koirien kasvatus ja hoito. Eläinlääkärien vastaanotot, eläintarhat ja eläinkaupat.
  • Yleinen säteilylämmitys, kuten lämmintiskit, liesituulettimet, kylpyhuoneet ja lämmityslaitteet.
  • Teollinen käyttö, kuten kuivaus, leivonta, karbonointi ja sulatus.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Infrapunalamput teollisuuskäyttöön fi_FI pdf 415.3 kB

Kuvat

Family-Photographs-Infrapunalamput teollisuuskäyttöön
Useita resursseja - Visuals