Philips Infrapunalamput mukavuuskäyttöön

Miellyttävä lämmönlähde lihaksille

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Signifyn valikoimassa on kaksi infrapunalampputyyppiä mukavuuskäyttöön lämpöä säteilevissä laitteissa. Näiden Philips-infrapunalamppujen aallonpituusspektrillä on noin 1 000 nm:n huippuarvo syvälle tunkeutuvalla IR-A-alueella, mikä tarkoittaa, että lämpö jakautuu ihoon laajalla alueella saaden aikaan miellyttävän ja hajautetun lämmön. Mukavuuskäyttöön tarkoitetut Philipsin infrapunalamput on suunniteltu tukemaan lihasten rentoutumista. Näitä lamppuja voidaan käyttää ihmisten ihon, lihasten ja nivelten lämmitykseen.

Edut

  • Optimaalinen lämmöntuotto ihoon ja lihaksiin takaa hellävaraisen mukavuuden

  • 90 % energiasta siirtyy infrapunalämpönä

Ominaisuudet

  • Suunniteltu yksinomaan mukavuuskäyttöön

  • Lamppujen optimoitu muotoilu suuntaa lämpöenergian eteenpäin

Käyttökohteet

  • Infrapunalämmittimet koti- ja ammattikäyttöön

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Oikein käytettynä lampun rikkoutuminen on erittäin epätodennäköistä. Jos lamppu rikkoutuu, irrota osat varovasti (käytä käsineitä tai suojavälineitä haavojen välttämiseksi). Laita osat suljettavaan muovipussiin, ja toimita ne paikalliseen jätehuoltoon kierrätettäväksi. Älä käytä pölynimuria.

  • Noudata lampun kanssa käytettävän laitteen suositeltua altistusaikaa ja -etäisyyttä. Suositeltua pidempi/lähempänä altistuminen infrapunalämmölle voi aiheuttaa ihoon palovammoja tai muita ei-toivottuja ihoreaktioita.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Infrapunalamput mukavuuskäyttöön fi_FI pdf 213.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-Infrapunalamput mukavuuskäyttöön
Useita resursseja - Visuals