Suomi - Suomeksi

Philips Lääketieteellinen loistelamppu /12

UVB Broadband TL – erinomainen yleiskäyttöinen UVB TL -lamppu

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

UVB Broadband TL -lamput tuottavat UV-spektrin B-tyypin säteilyä (aallonpituus 290–315 nm) ja soveltuvat siksi monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten valohoitoon, maatalouteen ja kuivatukseen.

Edut

  • Valolle herkistävä aine

Ominaisuudet

  • Säteilyn aallonpituus 290–315 nm, jossa huippu on 302 nm

Käyttökohteet

  • Maatalous
  • Valolla hoitaminen
  • Kuivatus

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

  • Fotobiologinen turvallisuus – IEC 62471 - Riskiryhmä 3. VAROITUS - nämä tuotteet synnyttävät UV-säteilyä.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Lääketieteellinen loistelamppu /12 fi_FI pdf 357.7 kB

Kuvat

Family-Photographs-Lääketieteellinen loistelamppu /12
Useita resursseja