Philips Lääketieteellinen loistelamppu /01

Tuotekuvaus:

Tuotteet

TL 120W/01
928035200101

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Putkenmuotoiset tai kompaktit yksikantaiset pienpaine-elohopeahöyryloistelamput

Edut

  • Punoituksen, kutinan, palovammojen ja muiden haittavaikutusten riski pieni

  • Lyhyempi altistusaika ja vähemmän ihoa kuormittavaa säteilyä kuin perinteisissä UVB-lampuissa

Ominaisuudet

  • Antaa säteilyä terapeuttisiin tai muihin toimenpiteisiin

Käyttökohteet

  • Fototerapia ihotautitoimenpiteissä (psoriasis, SUP)
  • Nämä lamput tuottavat ihmisen iholle ja silmille haitallista UV-B-säteilyä. Niitä on siksi saatavissa vain sairaanhoitotoimenpiteitä ja teollisuuden tarpeita varten

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Lääketieteellinen loistelamppu /01 fi_FI pdf 287.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-Lääketieteellinen loistelamppu /01
Useita resursseja - Visuals