Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002372902
Täysi tilauskoodi: 871951434667300

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    E27
  • Nimelliskäyttöikä
    15 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    20 000
  • Lampun tyyppi
    LEDbulb
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    2 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote