Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002372002
Täysi tilauskoodi: 871951434657400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002372001 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 180.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002372002 fi_FI pdf 562.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002372002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002372002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G IES 3.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB