Philips MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Tuotteen kuvaus

MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001383731
Täysi tilauskoodi: 871869978271900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001383731 pdf 66.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 185.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001383731 fi_FI pdf 519.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001383731_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001383731_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4 IES 3.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB