Philips CorePro, LEDbulb, Sauva, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, Sauva, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Muovi, 110.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Tilauskoodi: 929001901502
Täysi tilauskoodi: 871869681453600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001901502 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 369.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001901502 fi_FI pdf 455.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001901502_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001901502_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 ies 6.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB