Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 tuntia

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 tuntia, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001325702
Täysi tilauskoodi: 871951438986100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E14
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001325702 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 1.4 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001325702 fi_FI pdf 552.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001325702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001325702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 IES 5.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB