Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG
Tuotteen kuvaus
CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- E27
- Nimelliskäyttöikä
- 15 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 20 000
- Lampun tyyppi
- LEDbulb
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 2 vuotta