Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002425192
Täysi tilauskoodi: 871951434704500

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002425192 pdf 67.5 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002425192 fi_FI pdf 570.0 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002425192_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002425192_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG IES 775 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB