Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002425092
Täysi tilauskoodi: 871951434647500

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    E27
  • Nimelliskäyttöikä
    15 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    20 000
  • Lampun tyyppi
    LEDbulb
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002425092 pdf 68.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 200.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002425092 fi_FI pdf 788.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002425092_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-929002425092_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G IES 759 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB