Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 144 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002026192
Täysi tilauskoodi: 871951434714400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002026102 pdf 67.5 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 175.3 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002026192 fi_FI pdf 585.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002026192_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002026192_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG ies 2.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB