Philips CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001387992
Täysi tilauskoodi: 871951434677200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001387995 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 198.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001387992 fi_FI pdf 310.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001387992_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001387992_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G ies 3.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB