Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929001243002
Täysi tilauskoodi: 871951436124900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
30 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929001243067 pdf 67.6 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 198.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929001243002 fi_FI pdf 432.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929001243002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929001243002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB