Philips MASTER Value, LEDbulb, G200, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDbulb, G200, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002983601
Täysi tilauskoodi: 871951431378100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Lampun tyyppi
LEDbulb
Takuuaika
2.5 years

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002983601 fi_FI pdf 764.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002983601_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002983601_EU
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB