Philips MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002982601
Täysi tilauskoodi: 871951431539600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Lampun tyyppi
LEDbulb
Takuuaika
2.5 years

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002982601 fi_FI pdf 726.0 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002982601_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002982601_EU
Useita resursseja - Visuals