Suomi - Suomeksi

Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDbulb, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002982501
Täysi tilauskoodi: 871951431537200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Lampun tyyppi
LEDbulb
Takuuaika
2.5 years

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002982501 fi_FI pdf 717.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002982501_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002982501_EU
Useita resursseja - Visuals