Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 90.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002412801
Täysi tilauskoodi: 871869978247400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2.5 years

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002412802 pdf 68.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 201.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002412801 fi_FI pdf 583.5 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002412801_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002412801_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 IES 779 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Bulbs-Decorative-Glass-A60-Straight-Bulbs-Decorative-Glass-Ref-929002412801 pdf 675.7 kB