Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi

LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Tuotteen kuvaus

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 tuntia, Lasi, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002372601
Täysi tilauskoodi: 871869976457900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Nimelliskäyttöikä
15 000 tuntia
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
2 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002372602 pdf 67.2 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 175.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002372601 fi_FI pdf 567.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002372601_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002372601_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4 IES 3.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB