Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 301.1 kB
Asennusohjeet pdf 3.3 MB
Product-Photographs-929004267102_EU ZIP
Product-Diagrams-929004267102_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED, PL-T, HF/verkkovirta, 141 mm, 13.5 W, LED alternative to 32W PL-T, 4000 K, 1800 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 133 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Muovi, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P
FailureRate
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P
LifetimeVsTc