Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 301.6 kB
Asennusohjeet pdf 3.3 MB
Product-Photographs-929004266902_EU ZIP
Product-Diagrams-929004266902_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED, PL-T, HF/verkkovirta, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 122 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Muovi, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P
LifetimeVsTc
FailureRate