Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 tuntia

CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 113 lm/W, EEL F, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Muovi, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929003576902
Täysi tilauskoodi: 871951448788800

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GX24Q-4 Rotatable end-cap
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003576902 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 247.9 kB
Esite
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003576902 fi_FI pdf 663.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003576902_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003576902_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4 ies 21.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB