Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 653.7 kB
Asennusohjeet pdf 742.1 kB
Product-Photographs-929003576802_EU ZIP
Product-Diagrams-929003576802_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, LED alternative to 32W PL-T, 4000 K, 1800 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 120 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Muovi, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
FailureRate
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc