Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 tuntia

CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 122 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Muovi, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929003576602
Täysi tilauskoodi: 871951448782600

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003576602 pdf 68.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 249.0 kB
Esite
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003576602 fi_FI pdf 655.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003576602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003576602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3 IES 21.2 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB