Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 652.4 kB
Asennusohjeet pdf 742.1 kB
Product-Photographs-929003576502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003576502_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 110 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Muovi, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
FailureRate
LifetimeVsTc