Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 tuntia

CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 123 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Muovi, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Tilauskoodi: 929003576402
Täysi tilauskoodi: 871951448778900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GX24Q-2 Rotatable end-cap
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003576402 pdf 66.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 249.0 kB
Esite
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003576402 fi_FI pdf 658.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003576402_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003576402_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2 IES 20.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB