Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 816.0 kB
Asennusohjeet pdf 17.5 MB
Product-Photographs-929004350102_EU ZIP
Product-Diagrams-929004350102_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED, PL-S, EM/verkkovirta, 145 mm, 5 W, LED alternative to 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 110 lm/W, EEL E, G23, Muovi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23
General uniform lighting - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23
LifetimeVsTc
FailureRate
Life Expectancy Diagram