Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/verkkovirta, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 tuntia

CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-S, EM/verkkovirta, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 114 lm/W, EEL E, G23, Muovi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004350002
Täysi tilauskoodi: 872110313533900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G23
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004350002 pdf 67.3 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 244.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004350002 fi_FI pdf 676.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online-324166385461-QIG-V3HR pdf 17.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-929004350002_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004350002_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23 IES 13.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23 ldt 9.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS--COMF-7149659-Ref-929004350102 pdf 939.0 kB