Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 647.2 kB
Asennusohjeet pdf 1.1 MB
Product-Photographs-929003756902_EU ZIP
Product-Diagrams-929003756902_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED, PL-S, EM/verkkovirta, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 110 lm/W, EEL E, G23, Muovi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
Cap/Base
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
General uniform lighting - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
FailureRate
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
Life Expectancy Diagram