Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/verkkovirta, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 tuntia

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-S, EM/verkkovirta, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 104 lm/W, EEL F, G23, Muovi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003756802
Täysi tilauskoodi: 872016928658000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G23
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003756802 pdf 67.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 268.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003756802 fi_FI pdf 652.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003756802_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003756802_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 IES 21.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB