Philips CorePro, LED, PL-S, EM/verkkovirta, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 tuntia
CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED, PL-S, EM/verkkovirta, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 102 lm/W, EEL F, G23, Muovi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- G23
- Nimelliskäyttöikä
- 30 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 50 000
- Lampun tyyppi
- LED
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 3 vuotta