Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LED, PL-L, Verkkovirta, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 tuntia

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-L, Verkkovirta, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 127 lm/W, EEL E, 2G11, Muovi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003758502
Täysi tilauskoodi: 872016928722800

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    2G11
  • Nimelliskäyttöikä
    30 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    200 000
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    3 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote