Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LED, PL-L, Verkkovirta, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 tuntia

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-L, Verkkovirta, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Muovi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003758402
Täysi tilauskoodi: 872016928720400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
2G11
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003758402 pdf 67.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 269.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003758402 fi_FI pdf 642.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003758402_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003758402_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830 ies 12.9 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB