Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LED, PL-L, Verkkovirta, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 tuntia

CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-L, Verkkovirta, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 123 lm/W, EEL E, 2G11, Muovi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003758302
Täysi tilauskoodi: 872016928718100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
2G11
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003758302 pdf 67.3 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 270.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003758302 fi_FI pdf 639.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003758302_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003758302_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840 ies 12.9 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB