Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 tuntia

CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 127 lm/W, EEL E, 2G11, Lasi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003592702
Täysi tilauskoodi: 872016915709500

Tekniset tiedot

Lampun kanta
2G11
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
200 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003592702 pdf 66.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 250.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003592702 fi_FI pdf 651.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003592702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003592702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P IES 16.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB