Suomi - Suomeksi

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 tuntia

CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 121 lm/W, EEL E, 2G11, Lasi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003592602
Täysi tilauskoodi: 872016915707100

Tekniset tiedot

  • Lampun kanta
    2G11
  • Nimelliskäyttöikä
    30 000 tuntia
  • Kytkentäjaksojen määrä
    200 000
  • Lampun tyyppi
    LED
  • Hyötyvalovirta
    Sphere
  • Takuuaika
    3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003592602 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 248.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003592602 fi_FI pdf 831.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003592602_EU
Useita resursseja
Product-Diagrams-929003592602_EU
Useita resursseja

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P IES 16.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB