Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 tuntia
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P
Tuotteen kuvaus
CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 tuntia, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Lasi, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- 2G11
- Nimelliskäyttöikä
- 30 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 200 000
- Lampun tyyppi
- LED
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 3 vuotta